Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Armoire de ventilation modulaire outdoor avec double porte, climatiseur, 1530H 29 U, 1300W 630D

  • Bâti en aluminium, avec pièces d'habillage amovibles
  • IP 55 ou NEMA 12~
  • Double paroi
  • Gamme étendue d’accessoires pour baie 19"
  • Baie accessible de tous côtés
Plus

N° référence

10149-336
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 10149-336, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Modulaire
  • Hauteur en U : 29 U
  • Hauteur en mm : 1530 mm
  • Largeur en mm : 1300 mm
  • Profondeur : 630 mm
  • Type de paroi : Double paroi
  • Type de porte : Double porte
  • Accès : Avant
  • Refroidissement : Ventilation du ventilateur
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160 ; ETSI EN 300019-1-4 ; RC2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations extérieures. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La construction modulaire permet de multiples configurations en termes de tailles et fonctions, ainsi que plusieurs options de refroidissement.

Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte du socle.

qW = coefficient de transfert thermique selon ETSI EN 300019-1-4.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bâti, vissé, Aluminium 1
2 Flanc double paroi, intérieur aluminium brut ; extérieur acier RAL 7035 (RC2) 2
3 Porte double avec double paroi, intérieur aluminium brut ; extérieur acier RAL 7035 ; verrouillage 3 points, poignée pivotante encastrable avec cylindre de sûreté DIN, angle d’ouverture de porte 135 °, arrêt de porte à 120 ° ; 2 vantaux de porte de largeur égale, charnières montées à droite et à gauche 1
4 Panneau arrière double paroi, aluminium brut, intérieur brut ; extérieur acier RAL 7035 1
5 Toit extérieur double paroi, intérieur aluminium brut, extérieur acier inoxydable, RAL 7035, avec anneaux de levage (10149-336) 1
6 Socle, acier RAL 7035, avec bandeaux amovibles, hauteur 100 mm, panneau inférieur en aluminium intérieur brut 1
7 Traverses de profondeur pour montants 19"/métriques, Surface acier AlZn 4
8 Bâti 19", Surface acier AlZn 1
9 Kit de mise à la masse, monté 1
10 Climatiseur (T290426G150) pour la version 10149-336, acier RAL 7035, 1172 W, 230 VAC, 67 dB(A), thermostat, chauffage 1000 W, raccordement secteur Nema 6-15P 1
11 Raidissement RC2 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink