Armoire HEX modulaire outdoor avec porte simple1510H 29 U, 700L 700P
- Double paroi, Aluminium
- Cadre de profil en aluminium avec habillage amovible à double paroi
- IP 55
- Dissipation thermique forcée via l’échangeur thermique intégré dans la porte, 70 W/K max.
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie outdoor
- Famille d’article : Modulaire
- Hauteur en U : 29 U
- Hauteur en mm : 1510 mm
- Largeur en mm : 700 mm
- Profondeur : 700 mm
- Type de paroi : Double paroi
- Type de porte : Porte simple
- Accès : Avant
- Refroidissement : Échangeur thermique air/air
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 61969-3 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
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
Les applications de télécommunications et ferroviaires font appel à une électronique sophistiquée dans les installations outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. La conception de la solution d'habillage assure une dissipation thermique forcée maximale à travers l’échangeur thermique air-air.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, bâti vissé, Aluminium | 1 | |
2 | Flanc double paroi, Aluminium, intérieur brut, extérieur RAL 7035 | 2 | |
3 | Porte avant, Aluminium, intérieur brut, extérieur RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée à levier avec cylindre de sûreté DIN, Angle d’ouverture 135°, arrêt de porte à 120°, charnières à gauche | 1 | |
4 | Panneau arrière double paroi, Aluminium, intérieur brut, extérieur RAL 7035 | 1 | |
5 | Toit externe, Aluminium, RAL 7035 | 1 | |
6 | Socle avec pièce d’habillage amovible, hauteur 100 mm | 1 | |
7 | Tôle plancher avec passe-câbles, Aluminium | 1 | |
8 | Traverse de profondeur pour montants 19"/métriques | 1 | |
9 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 | |
10 | Échangeur thermique 48 VDC (régulateur électronique avec sorties d’alarme), capteur de température et chauffage inclus, Câble de connexion DC avec connecteur IEC, 3 m | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.