Baie Varistar CEM avec porte perforée, 42U, H2000, L600, P800
- Atténuation HF de 40 dB à 1 Ghz, (testé selon IEC 61587‐3)
- Blindage 30 dB à 18 GHz (test selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545
- Indice de protection IP 20
- Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
- Charge statique admissible de 1600 kg
- Débit d’air 78 %
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 42 U
- Hauteur en mm : 2000 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 800 mm
- Charge statique : 800 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-3 ; IEC 61587-1
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
Varistar : baies électroniques hautement polyvalentes, avec cadre en acier soudé robuste, offrant une vaste gamme de fonctionnalités comprenant la protection contre la poussière et l’eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant de simples ventilateurs jusqu’à des refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4 et le meilleur blindage du marché contre les interférences radioélectriques/électromagnétiques (HF/CEM) pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz (testé selon les normes IEC 61587-3).
Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Slim-Line, Profilé acier, RAL 7021, avec joint textile tout autour | 1 | |
2 | Pieds réglables, assemblé | 4 | |
3 | Toit plat, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7021 | 1 | |
4 | Porte avant, avec perforations, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
5 | Porte arrière, avec perforations, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035, Charnières 180°, Verrouillage 4 points, poignée à levier | 1 | |
6 | Flanc, vissé, Acier, surface intérieure AlZn, extérieur RAL 7035 | 2 | |
7 | Tôle plancher passe-câbles, Acier, 1,5 mm, finition Al-Zn ; entrée de câblage à l’arrière avec joint conducteur, 359 mm x 60 ouverture mm | 1 | |
8 | Montant 19" avec poinçonnage EIA, AlZn, monté à l’avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 2 | |
9 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Brochure
Catalogues
Rapports d’essai
Livres blanc
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.