Baie Varistar IP 20, porte avant vitrée, porte arrière en acier, 38 U 1800 H 600 L 600 P
- Type de protection IP 20
- Porte avant vitrée
- Portes avec verrouillage à point unique, flancs avec loquets coulissants
- Charge statique admissible 1600 kg
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 38 U
- Hauteur en mm : 1 800 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 600 mm
- Charge statique : 400 kg
- Classe de protection : IP20
- Conformité : IEC 60529 ; IEC 61587-1 ; IEC 60297-3-100 ; IEC 61587-1
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
Varistar : baies électroniques hautement polyvalentes, avec cadre en acier soudé robuste, offrant une vaste gamme de fonctionnalités comprenant la protection contre la poussière et l’eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant de simples ventilateurs jusqu’à des refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu’à NEBS GR-63-CORE zone bellcore 4 et le meilleur blindage du marché contre les interférences radioélectriques/électromagnétiques (HF/CEM) pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz (testé selon les normes IEC 61587-3).
Une poignée à levier peut être ajoutée aux portes.
Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé, Slim-Line, Profilé acier, zingué, revêtement poudré, RAL 7021 | 1 | |
2 | Pieds réglables, assemblé | 4 | |
3 | Toit surélevé, Acier, RAL 7021, espace périphérique de10 mm | 1 | |
4 | Porte avant, vitrée, verre de sécurité, 6 mm, Charnières 180°, RAL 7035, verrouillage à point unique, cache de serrure | 1 | |
5 | Porte arrière, Acier, Charnières 180°, RAL 7035, verrouillage à point unique, serrure de sûreté | 1 | |
6 | Flanc, Acier, fixation à loquet coulissant avec serrure, RAL 7035 | 2 | |
7 | Montant 19" avec poinçonnage EIA, Acier, RAL 7035, monté à l’avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm | 2 | |
8 | Kit de mise à la masse, non monté | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Rapports d’essai
Livres blanc
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.