Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Armoire Eurorack sans porte, 34 U 1600H 600L 600P, RAL 7021

  • Perforations 19" sur les montants avant et arrière
  • Bâti vissé, cadres en fonte d'aluminium moulée et profilés aluminium extrudés, pièces d’habillage à fleur avec le bâti
  • Pièces d’habillage à fleur avec le bâti
  • Classe de protection IP40
  • Charge statique admissible 400 kg
Plus

N° référence

10117-541
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Baie
  • Famille d’article : Eurorack
  • Matériau du bâti : Aluminium
  • Couleur du bâti : Gris foncé
  • Code couleur du bâti : RAL 7021
  • Matériau des pièces d’habillage : Acier
  • Couleur de l’habillage : Gris foncé
  • Code couleur de l'habillage : RAL 7021
  • Hauteur en U : 34 U
  • Hauteur en mm : 1567 mm
  • Largeur en mm : 600 mm
  • Profondeur : 600 mm
  • Charge statique : 400 kg
  • Conformité : IEC 60297-3-100

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse/à la terre Eurorack
N° référence 21101-539
Roulettes Eurorack
Eurorack Castor, 400 kg, 110 mm Hauteur
N° référence 20117-024
Anneaux de levage Eurorack
Anneau de levage Eurorack pour toit affleurant
N° référence 20117-080
Roulettes Eurorack
Eurorack Castor, 240 kg, 110 mm Hauteur
N° référence 20117-757

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Armoire en aluminium avec cadre boulonné sans portes, avec capacité de charge de 400 kg.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre 19", composé de 2 cadres moulés en fonte d'aluminium, RAL 7021, 4 montants en aluminium extrudé avec poinçonnage 19" 1
2 Flanc, Acier, 1 mm, fixation avec 2 vis quart de tour chacun, RAL 7021 (gris noir) 2
3 Toit avec ouïes d'aération, Acier, 1,5 mm, RAL 7021 1
4 Bandeau enjoliveur, Acier, 1 mm, RAL 7021 (fixé en haut et en bas de l’espace de montage) 2
5 Pied, Aluminium 4

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink