Filtrer par
Filtrer par
Produits | 23 résultats
Filtre à air PropacPRO, 28 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 28 F
N° référence
24576-093
Filtre à air PropacPRO, 42 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
N° référence
24576-094
Filtre à air PropacPRO, 63 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 63 F
N° référence
24576-095
Filtre à air PropacPRO, 84 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 84 F
N° référence
24576-096
RatiopacPRO, filtre à poussière, 28 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 28 F
N° référence
24571-325
RatiopacPRO, filtre à poussière, 42 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
N° référence
24571-326
RatiopacPRO, filtre à poussière, 63 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 63 F
N° référence
24571-327
RatiopacPRO, filtre à poussière, 84 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 84 F
N° référence
24571-328
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 1 ventilateur, 28 F, 160 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 160 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 146,87 mm
N° référence
24572-404
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 1 ventilateur, 28 F, 220 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 220 mm
- Largeur en F : 28 F
- Largeur en mm : 146,87 mm
N° référence
24572-408
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 1 ventilateur, 42 F, 160 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 160 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 218 mm
N° référence
24572-405
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 1 ventilateur, 42 F, 220 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 220 mm
- Largeur en F : 42 F
- Largeur en mm : 218 mm
N° référence
24572-409
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 2 ventilateurs, 63 F, 160 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 160 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 324,67 mm
N° référence
24572-406
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 2 ventilateurs, 63 F, 220 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 220 mm
- Largeur en F : 63 F
- Largeur en mm : 324,67 mm
N° référence
24572-410
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 3 ventilateurs, 84 F, 160 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 160 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 431,35 mm
N° référence
24572-407
Unité de ventilation radiale RatiopacPRO Air, 3 ventilateurs, 84 F, 220 mm
- Type de produit : Ventilateur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Ventilateur radial
- Compatible avec : Coffrets
- Tension DC : 12 V
- Profondeur : 220 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 431,35 mm
N° référence
24572-411
Obturateur RatiopacPRO Air, joint auto-adhésif, 42 F
- Type de produit : Déflecteur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
- Matériau : Polyéthylène
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 218,4 mm
N° référence
20833-351
Obturateur RatiopacPRO Air, joint auto-adhésif, 63 F
- Type de produit : Déflecteur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 63 F
- Matériau : Polyéthylène
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 325,1 mm
N° référence
20833-352
Obturateur RatiopacPRO Air, joint auto-adhésif, 84 F
- Type de produit : Déflecteur
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 84 F
- Matériau : Polyéthylène
- Quantité de colis : 1
- Longueur : 431,8 mm
N° référence
20833-353
RatiopacPRO, filtre de rechange, 28 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Remplacement du filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 28 F
- Quantité de colis : 1
N° référence
64571-033
RatiopacPRO, filtre de rechange, 42 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Remplacement du filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 42 F
- Quantité de colis : 1
N° référence
64571-034
RatiopacPRO, filtre de rechange, 63 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Remplacement du filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 63 F
- Quantité de colis : 1
N° référence
64571-035
RatiopacPRO, filtre de rechange, 84 F
- Type de produit : Filtre à air
- Famille d’article : RatiopacPRO Air
- Application : Remplacement du filtre à air
- Compatible avec : Coffrets
- Largeur en F : 84 F
- Quantité de colis : 1
N° référence
64571-036