Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes AdvancedTCA

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 3 résultats

Système ATCA 300/40 Série, 14 Slot, CC, double étoile, IPMB bus

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 300 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 13 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-600

Système ATCA 300/40 Série, 14 Slot, CC, double étoile, IPMB radial

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB radial
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 300 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 13 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-601

Système ATCA 300/40 Série, 14 Slot, CC, maillage complet, IPMB radial

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage complet, IPMB radial
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 300 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 13 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-603
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink