Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes AdvancedTCA

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Système ATCA 300/40 Série, 6 Slot, CA, maillage répliqué, IPMB bus

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 300 W
    • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 6 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation CA
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 462 mm
N° référence
11990-060

Système ATCA 300/40 Série, 6 Slot, CA, maillage répliqué, IPMB radial

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 300 W
    • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 6 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation CA
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 462 mm
N° référence
11990-061

Système ATCA 450/40 Série, 6 Slot, CA, maillage répliqué, IPMB bus

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 6 U
    • Type d’alimentation électrique : (4) Bloc d’alimentation CA
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-204

Système ATCA 450/40 Série, 6 Slot, CA, maillage répliqué, IPMB radial

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 6
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 6 U
    • Type d’alimentation électrique : (4) Bloc d’alimentation CA
    • Avec alimentation électrique : Non
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-205
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink