Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes AdvancedTCA

Produits | 3 résultats

Système ATCA 450/40 Série FTR, 2 Slot, CC, nœud/nœud, IPMB bus

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Configuration nœud/nœud, IPMB par bus
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
    • Hauteur en U : 3 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Hauteur en mm : 448 mm
N° référence
11990-800

Système ATCA 450/40 Série, 2 Slot, CC, Nœud/Nœud

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Configuration nœud/nœud, IPMB par bus
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 3 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 385 mm
N° référence
11990-706

Système ATCA 450/40 Série, 2 Slot, CA, nœud/nœud

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 2
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Configuration nœud/nœud, IPMB par bus
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
    • Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
    • Hauteur en U : 3 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation CA enfichable
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 385 mm
N° référence
11990-707
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink