Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes AdvancedTCA

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Système ATCA 450/40 Série FC, 14 Slot, CC, circulation d’air bas vers haut

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
    • Transfert de données : 40 GbE
    • Alimentation par slot : 450 W
    • Tension d’entrée DC : −48 V; −60 V
    • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
    • Hauteur en U : 14 U
    • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
    • Avec alimentation électrique : oui
    • Rear I/O : oui
    • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
    • Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-190
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink