Les systèmes AdvancedTCA offrent des taux de transfert de données élevés, la redondance, différentes topologies de cartes fond de panier et de multiples options d’entrée d’alimentation :
- taux de transfert de données de 40G ou 100G
- capacité de refroidissement 300 W et 450 W par slot
- 2, 6 et 14 slots
- entrée d’alimentation AC, DC ou combinaison AC/DC
Configurer votre système AdvancedTCA
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 25 résultats
ATCA série 450/100, 14 slots, DC, Dual Dual Star, IPMI bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 100 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
N° référence
11990-140
ATCA série 450/100, 14 slots, DC, Dual Dual Star, IPMI radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual Dual star, IPMB radial
- Transfert de données : 100 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
N° référence
11990-141
Système ATCA série 300/40, 14 slots, AC, Dual Star, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (3) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 472 mm
N° référence
11990-604
Système ATCA série 300/40, 14 slots, AC, Dual Star, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (3) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 472 mm
N° référence
11990-605
Système ATCA série 300/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 13 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-600
Système ATCA série 300/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 13 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-601
Système ATCA série 300/40, 14 slots, DC, Full-Mesh, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage complet, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 13 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-603
Système ATCA série 300/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 462 mm
N° référence
11990-060
Système ATCA série 300/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 462 mm
N° référence
11990-061
Système ATCA série 300/40, 6 slots, DC, Replicated Mesh, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 5 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 464 mm
- Hauteur en mm : 222 mm
N° référence
11596-160
Système ATCA série 300/40 , 6 slots, DC, Replicated Mesh, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 5 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 464 mm
- Hauteur en mm : 222 mm
N° référence
11596-161
Système ATCA série 450/40 FC, 14 slots, DC, circulation d’air de l'avant vers l'arrière
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-192
Système ATCA série 450/40 FC, 14 slots, DC, circulation d’air du bas vers le haut
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-190
Système ATCA série 450/40 FTR, 2 slots, DC, Hub/Hub, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Configuration Hub/Hub, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Hauteur en mm : 448 mm
N° référence
11990-801
Système ATCA série 450/40 FTR, 2 slots, DC, Hub/Hub, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Configuration Hub/Hub, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Hauteur en mm : 448 mm
N° référence
11990-803
Système ATCA série 450/40 FTR, 2 slots, DC, Node/Node, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Configuration Node/Node, IPMB par bus
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Hauteur en mm : 448 mm
N° référence
11990-800
Système ATCA série 450/40 FTR, 2 slots, DC, Node/Node, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Configuration Node/Node, IPMI radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Hauteur en mm : 448 mm
N° référence
11990-802
Système ATCA série 450/40, 14 slots, DC, Dual Dual Star, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-102
Système ATCA série 450/40 , 14 slots, DC, Dual Dual Star, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual Dual star, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-103
Système ATCA série 450/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-100
Système ATCA série 450/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 383 mm
N° référence
11990-101
Système ATCA série 450/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-204
Système ATCA série 450/40, 6 slots, AC, Replicated Mesh, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (4) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-205
Système ATCA série 450/40, 6 slots, DC, Replicated Mesh, IPMB bussé
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB bussé
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-202
Système ATCA série 450/40 , 6 slots, DC, Replicated Mesh, IPMB radial
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 6
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Maillage triple répliqué, IPMB radial
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 6 U
- Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 406 mm
N° référence
11990-203