SOLUTIONS MODULAIRES POUR DATACENTERS
Augmentation de la capacité de traitement, plus grande efficacité, encombrement optimisé et coûts d’exploitation réduits – atteignez tous vos objectifs avec les solutions de datacenter modulaires nVent. Les solutions pour datacenters nVent SCHROFF combinent des composants modulaires et des produits standard évolutifs. Ils s'associent parfaitement ensemble et créent ainsi une solution personnalisée qui répond à toutes vos exigences.
A la base de la continuité opérationnelle de votre datacenter
Des températures élevées ont souvent pour conséquence une défaillance des équipements et des temps d’arrêt du réseau. Un apport efficace d’air froid aux équipements réseau est essentiel pour maintenir le fonctionnement des équipements de réseau vitaux à des performances et une efficacité optimales. Nos plates-formes de produits modulaires sont conçues pour allier compatibilité et évolutivité, de la gestion du refroidissement passif au niveau de la baie jusqu’au confinement de l’allée et au refroidissement complémentaire haute densité.
Baies Varistar CP Serveur et Réseau
- Charge statique 1 600 kg
- Charge dynamique 1 000 kg avec roulettes intégrées
- Compatible avec les options de contrôle d’accès sécurisé
- Géométrie unique du profil pour une flexibilité de fixation maximale
- Un seul outil requis pour un seul type de vis TORX 30
- Baies préconfigurées avec délai de réalisation court et pouvant servir comme point de départ pour les configurations personnalisées et les modifications
Confinement d’allée
- Types de portes standard pour un contrôle d’accès optimal
- Toits des allées en verre de sécurité
- Cadre en acier large et robuste pour héberger les buses d'extinction d'incendie ou les systèmes de détection de fumée
- Profils universels permettant de juxtaposer aisément des baies de différents fabricants
Unité de refroidissement de ligne RackChiller
- Raccordement d’eau par le dessus et le dessous
- Redondance intégrée - ventilateurs avec technologie EC
- Double alimentation électrique A-B
- Gestion possible avec capteurs internes et externes
- Surveillance par SNMP ou Modbus
- Compatible avec la solution de confinement d’allée
- Disponible en largeur 300 mm et 600 mm
Unités intelligentes de distribution d’alimentation RackPower
- PDU avec écran d’affichage tactile 2,8" et connexion réseau IP
- Toutes les données utiles avec une précision de +/-1 %
- Courant (A), tension (V), puissance (kW), consommation d’énergie (kWh) et facteur de puissance du PDU complet
- Contôleur du PDU remplaçable à chaud
- Versions monophasées et triphasées
Guardian Management Gateway - Passerelle de communication
- Conception compacte, s’adapte n'importe où dans un rack
- Interface utilisateur graphique (GUI) compatible avec un navigateur Web pour la configuration, le suivi et la maintenance
- Trois ports de gestion pour le raccordement de capteurs et d’appareils Modbus externes
- Jusqu’à 16 capteurs par port de gestion avec une longueur de câble de 40 m
- Écran d’affichage tactile LCD à rotation automatique
- Prise en charge des protocoles réseau standard de l’industrie (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP et HPI)