Coffret monocarte pour tests du réseau 5G
Le système a été développé pour analyser le flux binaire numérique (données I/Q) sur l’interface fibre entre l’unité de bande de base BBU (baseBand Unit) et la tête radio déportée RRH (Remote Radio Head), dans le but de mesurer les effets de l’intermodulation passive (PIM, Passive Intermodulation).
Enjeu
Les coffrets devaient s’adapter à un facteur de forme spécifique au client, donc aucun coffret standard n’était disponible sur le marché. En outre, le boîtier devait bénéficier d'un blindage CEM, ce qui constituait un défi car des structures en caoutchouc spécialement conçues, fournies par le client, devaient être montées sur le coffret. Les cadres en caoutchouc protègent la surface du coffret, éliminent les pieds de montage et fournissent aux cadres une poignée ferme même lorsque les boîtiers sont empilés. Pour maintenir le système compact, un refroidissement passif sans ventilateurs mécaniques était nécessaire.
Solution
Afin de raccourcir le temps de développement d’un coffret non standard, nVent tire parti de son concept existant de coffret Interscale. Cela permet de s'adapter facilement à la conception du boîtier, et la protection CEM est garantie grâce à un mécanisme de verrouillage spécial des flancs. L'assemblage du cadre en caoutchouc est sans vis et facile à retirer. Pour le coffret avec dissipation de chaleur supérieure, un dissipateur thermique avec tampon thermique au processeur a été utilisé pour augmenter la performance de refroidissement. Les deux coffrets sont peints selon les exigences du client.
Lieu |
Allemagne |
Marché |
Tests et mesures |
Application |
Tests PIM dans des réseaux complexes 4G et 5G multi-bandes |
Technologie |
Coffret pour carte unique |
Champ d'application produit/Client |
AceAxis par le biais du partenaire de distribution 4Most |
Délai d'éxécution |
2019/2020 |
Situation contractuelle |
Production en série |