Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Imprimer
Images de l’histoire de réussite du client Vortex

Modèle de baie personnalisée pour client spécialisé

Réalisation effectuée en collaboration avec Vortex Systems pour configurer une baie personnalisée pour un client gouvernemental, avec des supports spécifiques et des modifications flexibles.

 

Exigence

Vortex Systems LLC est une société basée à Enfield, CT, qui fournit des équipements de test manuels ou automatisés pour les composants des appareils de service au sol. Ils se sont adressés à nVent SCHROFF car ils recherchaient un fabricant de baies capable de faire preuve de souplesse dans les modifications apportées aux baies en petites séries.

Enjeu

nVent SCHROFF a su répondre aux exigences de Vortex Systems en apportant des modifications à une ou plusieurs baies. nVent SCHROFF a été en mesure de participer à la phase de conception et d'être flexible lorsque des demandes de modifications d'accessoires et de matériel sont apparues après la livraison des premières baies.

Solution

nVent SCHROFF a pu aider le client à obtenir une plate-forme de baie standardisée tout en conservant la flexibilité d’ajouter autant de baies que nécessaire pour satisfaire les besoins de Vortex Systems. nVentsSCHROFF a également créé des supports spécifiques pour répondre au besoin de Vortex de relier les baies entre elles.

Détails du projet

Emplacement : Amérique du Nord

Type de système : configurations et accessoires de baies 19"

Technologie : baies et accessoires

Champ d’application produit : baies Varistar, alimentations, faces avant, glissières

Délai d'exécution : 2019

 

Télécharger l’étude de cas

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink