Fixation sûre des circuits imprimés dans des environnements difficiles :
- Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
- COTS standard ou produits modifiés pour répondre aux exigences des applications
- Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec limitation du couple de serrage et sans outil.
Guide de sélection Card et Wedge-Lok
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 39 résultats
Wedge-Lok - Série 42-5
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Sans arbre
- Performance thermique : Bon
- Profil : 0,225" x 0,225" / 5,72 x 5,72 mm
- Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
- Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Wedge-Lok - Série 44-5
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Sans arbre
- Performance thermique : Le meilleur
- Profil : 0,375" x 0,375" / 9,53 x 9,53 mm
- Force de serrage : 600 lbf / 272 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,39 - 0,43") / PCB + (10,0 - 10,9 mm)
- Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Wedge-Lok - Série 48-5
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Avec arbre
- Performance thermique : Le meilleur
- Profil : 0,300" x 0,250" / 7,60 x 6,35 mm
- Force de serrage : 300 à 399 lbf / 136 à 181 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
- Caractéristique de conception : Limitation du couple de serrage
Wedge-Lok - Série 48SL
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Avec arbre
- Performance thermique : Meilleure
- Profil : 0,250" x 0,260" / 6,35 x 6,60 mm
- Force de serrage : 500 à 599 lbf / 227 à 272 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Card-Lok High Thermal Sawtool A265HTS
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : High Thermal Sawtooth
- Performance thermique : Le meilleur
- Profil : 0,225" x 0,230" / 5,87 x 5,84 mm
- Force de serrage : 400 à 499 lbf / 181 à 226 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,24 - 0,27") / PCB + (6,0 - 6,9 mm)
Card-Lok - Série E225
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Sans arbre
- Performance thermique : Moyen
- Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
- Force de serrage : 200 à 299 lbf / 91 à 136 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Card-Lok actionné par levier L225
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Sans arbre
- Performance thermique : Moyen
- Profil : 0,225" x 0,270" / 5,72 x 6,86 mm
- Force de serrage : 100 à 199 lbf / 45 à 90 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Card-Lok actionné par levier L260
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Avec arbre
- Performance thermique : Bon
- Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
- Force de serrage : 100 à 199 lbf / 45 à 90 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)
Card-Lok actionné par levier d’extraction LE260
- Type de produit : Dispositif de maintien de cartes
- Application : Avec arbre
- Performance thermique : Bon
- Profil : 0,250" x 0,270" / 6,35 x 6,26 mm
- Force de serrage : 100 à 199 lbf / 45 à 90 kg
- Largeur de l’écart : PCB + (0,28 - 0,31") / PCB + (7,0 - 7,9 mm)