Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Card-Lok 245

  • 3 segments, conception sans axe
  • Profil 6,60 mm (0,260") x 6,86 mm (0,270")
  • Actionné par vis
  • Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
  • DSCC CID 59590
  • Extension minimale 8,26 mm (0,325")
  • Poids 1,77 g/cm (0,159 oz/")
  • Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
  • Options de montage flexibles
  • Pour les applications avec plaque froide
  • Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 470 lb
Plus

N° référence

MWA245-3.80HLR
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

Configurateur Wedge-lok / card-lok

Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série 245 comporte une vis 6-32 pour fournir une force de serrage et des capacités de charge plus importantes que les autres Card Loks de profils similaires.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.

CERTIFICATIONS

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink