Card-Lok 236
- Options de montage flexibles
- Disponible avec un film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir durci, ou nickelage
- Actionné par vis
- 5 segments, conception sans axe
- Longueur 122 mm (4,80") à 325 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Poids 1,34 g/cm (0,120 oz/")
- Profil 5,84 mm (0,230") x 7,32 mm (0,288")
- Extension minimale 8,64 mm (0,340")
- Pour les applications avec plaque froide
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La conception fermée de la série 236 offre une rigidité et une résistance maximales à la distorsion sous contrainte de charge. Les doubles filetages avant et arrière permettent une action rapide de serrage et de desserrage tandis que le ressort intégré maintient l’alignement des segments facilitant ainsi l’insertion.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.