Moniteur, clavier, pavé tactile, tiroir 1 U, profondeur réduite, clavier français
- Châssis coulissant pour moniteur couleur TFT 17", 1 U (résolution Full HD ; connexion à l’interface VGA ou DVI-D)
- Clavier avec différentes dispositions des touches (connexion via USB)
- Pavé tactile intégré (connexion via USB)
- Tension d’alimentation : tension d’entrée étendue (tension nominale secteur de 110 à 240 VAC), Tension d’alimentation 12, 24 et 48 VDC, sur demande
- Montage réglable en profondeur pour différents entraxes de montants serveur, profondeur de montage (dimension c = espacement des montants 19") : dimension c 450 ... 640 mm
- Avec connexion DVI
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Tiroir baie/bâti
- Application : Moniteur, clavier, pavé tactile
- Compatible avec : Baies 19"
- Couleur : Noir foncé
- Code couleur : RAL 9005
- Hauteur en U : 1 U
- Profondeur : 400 mm
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
Conçu pour un montage en rack standard de 19po, conçu pour le confort, conception robuste pour un usage intensif ou un fonctionnement en environnement difficile
Autres versions sur demande - avec trackball ou pavé numérique.
Pour les autres dispositions de clavier, voir le manuel utilisateur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | châssis 1 U, extractible, RAL 9005 noir ; moniteur 17", clavier et pavé tactile ; connexion du moniteur via VGA (SUB-D 15), clavier et pavé tactile via PS/2 ou USB | 1 | |
2 | Câble d’alimentation secteur, longueur 2 m, noir, Fiche SCHUKO/UTE vers prise IEC 60320‐C13 | 1 | |
3 | Câble de connexion moniteur via CX-6A USB/DVI vers USB/DVI | 1 | |
4 | Visserie de fixation et guide de démarrage rapide | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.