Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"19"" Distribution Box With packaging for Overseas Shipping"

  • Pour le montage de modules d'alimentation sur rail DIN (DIN 43880)
  • Deux conducteurs neutres pour bornes polaires de 4 ... 35 mm²
  • Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles
Plus

N° référence

60118-521
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Unité de distribution d’alimentation

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², Jaune/Vert (PE)
N° référence 21101-529
Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², Jaune/Vert (PE)
N° référence 21101-530
Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², Jaune/Vert (PE)
N° référence 21101-531
Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², bleu (N)
N° référence 21101-532
Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², bleu (N)
N° référence 21101-533
Brides de mise à la terre
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², bleu (N)
N° référence 21101-534
Brides pour glissière de support de câblage
Bride pour rail support de câble
N° référence 21190-753

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Coffret, en 2 parties, 3 U/84 F, AlZn 1
2 Face avant avec découpe pour alimentation, Acier, 1 mm, RAL 7035 1
3 Barre conductrice pour bornes de raccordement, Cu, 200 x 3 x 10 mm, zingué, fixation isolante 2
4 Rail DIN, Acier, zingué, réglable en profondeur avec entretoises 1
5 Traverse porte-câbles pour brides, zingué 1
6 Joint balai, matière plastique, noir, pour passage du câblage 1
7 Obturateur, polyester renforcé de fibre de verre, pour emplacements de modules libres 2
8 Conducteur mise à la masse, Cu, 1,5 mm2, vert/jaune, longueur 360 mm 1
9 Bande de repérage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink