PCB-Tainer 37-6
- Se monte sur le boîtier avec des rivets ou des vis standard
- Longueur 50,8 mm (2,0") à 152,4 mm (6,0"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier inoxydable
- Pour les applications avec plaque froide
- Largeur 5,03 mm (0,198 po)
- Hauteur 3,97 mm (0,156 po)
- Disponible non plaqué ou argenté, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Modèle à ressort de maintien
- Poids 0,37 g/cm (0,033 oz/")
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 37-6 PCB Tainer est idéale pour le maintien des circuits imprimés dans les applications à faibles chocs et vibrations.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
Les délais et la disponibilité des produits contenant du cuivre au béryllium dépendent de la disponibilité des matériaux et peuvent atteindre 18 semaines.