Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

"19"" Front Panel With Holes for Handles, 2 U, 3 mm, Al, Anodized, Untreated Edges"

  • Les faces avant 19" ont des perforations supplémentaires pour la fixation de poignées
Plus

N° référence

30219-162
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Face avant
  • Application : Face avant de 19"
  • Type d'accessoire : Face avant
  • Type de poignée : Poignée avant
  • Montage : A visser à l'avant
  • Blindage CEM : Non
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé
  • Tranches traitées : Non
  • Hauteur en U : 2 U
  • Hauteur en mm : 88,1 mm
  • Largeur en F : 95 F
  • Largeur en mm : 483 mm
  • Profondeur : 3 mm
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

10501025.tif image
Poignée avant, une pièce, largeur 12,2 mm, anodisé noir, 69 mm
N° référence 10501-025
poignée avant
Poignée avant, une pièce, largeur 12,2 mm, anodisé clair, 69 mm
N° référence 10501-004

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Définir les faces avant et latérales des appareils avec les faces avant 19" Schroff. Les faces avant 19" Schroff disposent de découpes supplémentaires pour le montage de poignées et sont disponibles dans les dimensions 1 U à 6 U.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant de 19", aluminium, 3 mm, anodisée, tranches brutes 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink