Lok-Tainer 24
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier
- DSCC 84168
- Actionnement par levier
- Maintien assuré par les cames et les lobes
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 0,79 mm (0,031 po), 1,6 mm (0,063 po), ou 2,4 mm (0,094 po)
- Poids 0,97 g/cm (0,087 oz/")
- Disponible non plaqué, ou avec argent, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Pour les applications en tôle
- Longueur 31,75 mm (1,25") à 311,15 mm (12,25"), incréments de 24,5 mm (1,0")
Données pouvant être modifiées sans préavis
Configurateur Wedge-lok / card-lok
Configurez vos Card-Lok / Wedge-Lok avec l'aide des menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article sera automatiquement mise à jour.
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
La série 24 Lok Tainer est conçue pour les applications de boîtier en tôle. Elle est dotée d’une came et d’un lobe actionnés par levier pour le maintien de circuit imprimé sans outil dans des environnements à chocs et vibrations modérés.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d’origine ou des références du client.
Les délais et la disponibilité des produits contenant du cuivre au béryllium dépendent de la disponibilité des matériaux et peuvent atteindre 52 semaines.