Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 4 U, 28 F
- Pour le montage horizontal de cartes doubles au format Europe dans les bacs à cartes/coffrets de 3 ou 4 U de hauteur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Montage horizontal des cartes
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Hauteur en U : 4 U
- Largeur en F : 28 F
- Quantité de colis : 1
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
La cage à cartes horizontales offre la possibilité d’insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes ou des coffrets de table de 3 ou 4 U de hauteur. Veuillez ajouter une face avant pour couvrir le kit de montage.
Veuillez commander séparément le cadre avant et le matériau de blindage CEM.
Espace de 54 F requis.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Montant, zinc moulé | 4 | |
2 | Glissière horizontale avant, Profilé aluminium, avec lèvre réduite (H-KD) ou lèvre allongée (H-LD) | 2 | |
3 | Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, encastré (H-VT) | 2 | |
4 | Profil horizontal, intermédiaire, en retrait (VT), Profilé aluminium | 1 | |
5 | Bande taraudée, Acier, zingué | 6 | |
6 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.