Kit de fractionnement pour châssis, 42:40 F
- Conçu pour loger des cartes euro (100 mm de hauteur) et cartes euro doubles (233,35 mm hauteur)
- Subdivision de la zone de montage 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Montage mixte
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur de rack 1 : 42 F
- Largeur de rack 2 : 40 F
- Quantité de colis : 1
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
Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes ou coffret de 6 U de hauteur en sections de 2 x 3 U et 6 U. Différentes versions sont disponibles.
Veuillez commander séparément : la face avant 6 U, 2 F pour masquer les fixations du profil.
Les guide-cartes suivants ne peuvent pas être utilisés : type « accessoire », type « accessoire renforcé » et type « pour circuit imprimé 4,4" ».
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière horizontale avant (H-KD), Profilé aluminium, anodisé | 2 | |
2 | Glissière horizontale arrière (AB), Profilé aluminium, anodisé | 2 | |
3 | Bande taraudée, Acier, zingué | 2 | |
4 | Élément de support moulé, zinc | 2 | |
5 | Face avant épaisseur partielle 2 F, 6 U, blindé avec joint CEM en acier inoxydable | 1 | |
6 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.