Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Set de raccordement au réseau d’eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

  • Paire de flexibles en acier inoxydable tressé
  • Une extrémité de chaque tuyau avec connexion rotative pour éviter les contraintes de torsion lors de l’ouverture/fermeture de la porte
  • Pivote grâce à un filetage femelle BSPP 1 1/4" pour une installation facile
  • Convient parfaitement au RackChiller Rear Door et aux accessoires correspondants
Plus

N° référence

23130-593
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Tuyau flexible
  • Famille d’article : RackChiller
  • Application : Raccordement au réseau d’eau

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les flexibles en acier inoxydable tressé s’ajustent sans effort au RackChiller Rear Door et aux ensembles d’accessoires correspondants. Ils sont équipés d’un filetage femelle BSPP 1 1/4" pivotant aux deux extrémités. La connexion rotative intégrée vers la bobine du refroidisseur permet un fonctionnement simple de la porte.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Tuyau cannelé en acier inoxydable 2,4 m, raccordement sans torsion G 1 1/4 joint plat à filetage femelle (échangeur thermique air-eau), écrou-raccord G 1 1/4 joint plat à filetage femelle (installation ou vanne de régulation du prolongateur), isolation thermique, noir, mousse FEF (flexible 2
2 Instructions de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink