Socle Eurorack, perforé, 100H 600L 900P
- Acier, 2,5 mm, RAL 7021
- Socle, Fonte d'aluminium moulée sous pression
- Avec ouvertures de ventilation avant et arrière
- Peut être équipé de filtre
- Hauteur 100 mm
- Pièces d’habillage amovibles de tous les côtés
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Base baie/bâti
- Famille d’article : Eurorack
- Application : Base socle
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 900 mm
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
Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.
Filtre (article 6) non inclus, veuillez commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Coin, Aluminium moulé | 4 | |
2 | Bandeau, Acier, 2,5 mm, RAL 7021, à l’avant et à l’arrière, avec slots d’aération | 2 | |
3 | Bandeau, Acier, 2,5 mm, RAL 7021, à monter latéralement | 2 | |
4 | Support de filtre | 2 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.