Kit d’accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 52 U, largeur 300 mm, avec pieds réglables
- Intègre en toute transparence le RackChiller In-Row dans les confinements d’allées
- Inclus le socle, pieds réglables et face d’obturation supérieure
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : RackChiller
- Compatible avec : Confinement d’allée
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en U : 52 U
- Largeur en mm : 300 mm
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
Le kit de raccordement du RackChiller In-Row permet l’intégration du refroidisseur dans les confinements d’allées Proline ou Varistar. Les pieds de réglage, le socle et la face d’obturation supérieure inclus donnent un aspect homogène tout en offrant les meilleures propriétés d’étanchéité du confinement d’allée. Le kit est disponible en différentes variantes, en fonction du refroidisseur et des racks utilisés.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face d’obturation supérieure, Acier, 1 mm, RAL 7021 | 1 | |
3 | Pieds réglables | 4 | |
4 | Joints et nécessaire de fixation | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.