Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Bandeau obturateur d’air Varistar CP, largeur 800 mm, avec joint balai et peigne, RAL 7021, 42 U, 2000H

  • Bandeaux obturateurs d’air, pièces d’habillage pour armoires de 800 mm de largeur
  • Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
  • Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... + 100° C
  • Couvercle avec découpes et peignes guide-câbles pour une gestion efficace du câblage
  • Joints balais disponibles pour fermer les découpes
  • Les bandeaux empêchent les courts-circuits d’air indésirables, c.-à-d. le mélange de l’air chaud évacué avec l’air entrant froid
  • Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction
Plus

N° référence

21630-150
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille d’article : Varistar CP
  • Application : Chemin de câbles
  • Matériau : Acier
  • Finition : Revêtement poudré
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Hauteur en U : 42 U
  • Hauteur en mm : 2000 mm
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Classe de protection : IP20

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de joints balais
Joint balai Varistar CP pour découpes 2 U 19"
N° référence 60130-850
Peigne guide-câbles
Kit peigne guide-câbles
N° référence 24630-057
21130640.358.tif image
Bandeau latéral d’obturation pour baie Varistar, plan 19" en retrait de 70 mm, H 2000
N° référence 21130-640
21130642.360.tif image
Bandeau latéral d’obturation pour baie Varistar, plan 19" en retrait de 145 mm, H 2000
N° référence 21130-642

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Face d’obturation pour les baies de 800 mm de large afin d’éviter la recirculation de l’air de l’avant vers l’arrière dans les racks refroidis. Faces pleines et faces avec découpes pour câblage de l’avant vers l’arrière avec joint balai et peigne guide-câbles.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Bandeau, Acier, 1 mm, RAL 7021, gauche/droite, pour monter des joints balais ou des peignes guide-câbles 2 U 2
2 Bandeau, supérieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 1
3 Bandeau, inférieur, Acier, 1 mm, RAL 7021 1
4 Lot visserie de fixation, joints, notice de montage 1
5 Câble de guidage 16

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink