Système VME64x, 8U, 21 slots, alimentation Open Frame
- Système conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1997
- Alimentation, Open Frame, 642 W (600 W si < 180 VAC)
- Carte fond de panier VME64x 21 slots, 6 U, J1/J2 monolithique avec connecteur P0, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Dissipation thermique assurée par 3 ventilateurs, refroidissement du bas vers le haut ; température régulée par un module de régulation du ventilateur (Fan Control Module, FCM)
- Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, profondeur 160 mm, Option Rear I/O
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 21
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 8 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 412 mm
- Hauteur en mm : 354,8 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 600 W
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
Système VME64 pour 21 cartes VME64x 6U, 160 mm Rear I/O en option. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Aluminium, avec plaque de base et capot supérieur perforés ; poignées avant (RAL 7016), Équerre de 19", faces avant (RAL 9006) | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 21 | |
3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 21 | |
4 | Carte fond de panier VME64x pour cartes 6U, 21 slots, avec fiche P0 (réf. 23001‐551) | 1 | |
5 | Alimentation, cadre ouvert ; 642 W (600 W à < 180 VAC ; référence 11098‐207) | 1 | |
6 | Unité de ventilation avec 3 ventilateurs, 1,5 U (24 VDC, 250 m³/h chacun, 148 cfm) ; régulation de la vitesse en fonction de la température ; filtre à poussière | 1 | |
7 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (réf. 23207‐028) | 1 | |
8 | Face avant 0,5 U, 84 F ; | 1 | |
9 | Module d’affichage | 1 | |
10 | Interrupteur secteur | 1 | |
11 | Module d’entrée secteur AC (fiche IEC 320‐C14), filtre secteur, fusible | 1 | |
12 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.