Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable

  • Système conçu selon : MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
  • Pour les applications difficiles avec une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • Alimentation, 1 alimentation électrique enfichable, 1000 W, 6 U, espace pour un deuxième bloc d’alimentation
  • Carte fond de panier VPX, 10 slots, 6 U, conforme à la norme VITA 65, Profil pour carte fond de panier BKP6-CEN10-11.2.4.4
  • Entrée 100 à 240 VAC à l’arrière, interrupteur principal à l’avant du châssis
  • Indicateur de tension LED et de défaillance ventilateur à l’avant
  • Emplacement avant 6 U et arrière 6 U rear I/O pour intégration de cartes, avec carte fond de panier VPX 10 slot
  • Prévu pour des glissières télescopiques
  • Protection CEM optimale grâce à la face avant et arrière à charnières avec filtre nid d’abeilles intégré
Plus

N° référence

20836-780
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 10
  • Application : Rackable durci 19"
  • Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
  • Transfert de données : 10 GbE ; PCIe Gen3
  • Alimentation par slot : 50 W
  • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
  • Hauteur en U : 10 U
  • Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
  • Avec alimentation électrique : Oui
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : ANSI/VITA 46.0-2019
  • Puissance : 1000 W
  • Profondeur : 490 mm
  • Hauteur en mm : 443,7 mm
  • Largeur en mm : 480 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, Full Mesh, sans RTM
N° référence 23001-812
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, Full Mesh, avec RTM
N° référence 23001-813
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 3 U, 7 slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4
N° référence 23001-814
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 3U, 7 slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM
N° référence 23001-815
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 6U, 10 slots, BKP6-CEN10-11.2.4-4 RTM
N° référence 23001-816
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 6U, 5 slots, BKP6-DIS05-11.2.16-4 RTM
N° référence 23001-829
Cartes fond de panier VPX
Carte fond de panier VPX, 3U, 9 slots, BKP3-CEN09-15.2.17-4, RTM
N° référence 23001-834

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système VPX robuste pour 10 cartes VPX 6 U, 1", 160 mm et 10 cartes Rear I/O. L’alimentation du système est fournie par une alimentation électrique VPX enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium ; équerres 19", plaque supérieure et inférieure fermée ; poignées avant ; panneau avant rabattable ; panneau arrière articulé ; filtre nid d'abeilles; cage à cartes décalée avant et arrière 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. 10
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, clips ESD incl. 10
4 Carte fond de panier VPX pour cartes 6 U, 10 slot (réf. 23001-858) 1
5 Carte fond de panier arrière pour blocs d’alimentation enfichables 6 U 2
6 Bloc d'alimentation enfichable, 6 U, 1000 W 1
7 Système de ventilation, Hot-swap ; régulation de vitesse dépendante de la température 1
8 Module de régulation du ventilateur (FCM2) pour la surveillance/régulation du ventilateur 1
9 Module d’affichage 1
10 Interrupteur principal, à l'avant 1
11 Entrée secteur AC, filtre secteur, fusible 1
12 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1
13 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink