Système VME, 7 U, 12 slots, alimentation Open Frame
- Système conforme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1‐1994
- Alimentation, Open Frame, 444 W (400 W si < 180 VAC)
- Carte fond de panier VME 12 slots, 6 U, J1/J2 monolithique conformément à VITA 1-1994
- Dissipation thermique par 1 ventilateur (tiroir de ventilation), refroidissement du bas vers le haut ; température régulée par un module de régulation du ventilateur (FCM)
- Module d’affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 355 mm
- Hauteur en mm : 310,35 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 450 W
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
Système VME pour 12 cartes VME 6 U, 160 mm. L’alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Aluminium ; équerre 19", avec plaque supérieure et plaque de base simples (RAL 9006) ; poignées avant (RAL 7016) | 1 | |
2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l’avant), pour le montage vertical des cartes (6 U, profondeur 160 mm) | 12 | |
3 | Carte fond de panier VME pour cartes 6 U, 12 slots, J1/J2 monolithique (réf. 23001‐072) | 1 | |
4 | Alimentation, Open Frame ; 444 W (400 W à < 180 VAC ; référence 11098‐267) | 1 | |
5 | Tiroir de ventilation hot-swap avec 3 ventilateurs, extractible, 1 U ; filtre à air ; régulation de la vitesse en fonction de la température | 1 | |
6 | Module FCM pour surveillance/régulation des ventilateurs (réf. 23207‐028) | 1 | |
7 | Face avant 6 U, 36 F | 1 | |
8 | Module d’entrée secteur AC (fiche IEC 320‐C14), filtre secteur, fusible, interrupteur secteur | 1 | |
9 | Panneau arrière, sur charnières, Aluminium, 6 U, 84 F | 1 | |
10 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.