"19"" Fan Unit Housing, 1 U for 3 Fans, 25 mm"
- Boîtier de ventilateur (sans face avant) pour accueillir les ventilateurs
- Plaque supérieure/de base, Acier, 1 mm, finition AlZn, avec perforations
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Tiroir de ventilation
- Profondeur : 193 mm
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
Créez vos châssis de tiroir de ventilation 19" à partir de pièces standard (assemblés sous 10 jours ouvrables).
Versions pour 115 V ou avec commutateur disponibles sur demande.
Les emplacements de montage des ventilateurs non utilisés sont recouverts de matériau en mousse.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Tôle plancher, Acier, 1 mm, finition AlZn ; avec perforations pour les ventilateurs | 1 | |
2 | Capot supérieur, Acier, 1 mm, finition AlZn ; avec perforations pour les ventilateurs | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.