Contacteur de porte, câblé
- Raccordement secteur par prise SCHUKO/UTE
- Installation aisée - Plug and Play (entièrement câblé)
- Raccordement à la lampe de l’armoire via une prise IEC 60320 C13
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : contacteur
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
Interrupteur à connecter aux contacts normalement fermés du module de commande de la porte à ouverture manuelle. Est principalement utilisé pour les lampes et les solutions de refroidissement qui doivent être asservis à l’ouverture ou à la fermeture de la porte.
Veuillez commander le support d’installation d’interrupteur de porte (Varistar, Novastar, Eurorack) séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Contacteur de porte avec câble de connexion pour prise IEC 60320 C13, connecteur secteur SCHUKO / UTE, entièrement câblé | 1 | |
2 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.