Tiroir de ventilation 19", 1 U, Régulation de vitesse et surveillance, 3 Ventilateurs, 230 VAC
- Plage de sélection : 20 ... 40 °C et 30 ... 50 °C
- Faible bruit grâce au volume d’air dépendant du débit d’air
- Capteur externe, vitesse de rotation maximale automatique en cas de défaillance
- Régulation de fonction avec LED et par contact sec
- Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système de ventilation
- Tension d’entrée AC : 230 V
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
Tiroir de ventilation 1 U à monter dans la baie.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Tiroir de ventilation 19", 1 U; capot supérieur/inférieur, Acier, 1 mm, finition Al-Zn, face avant 1 U avec perforations, aluminium, 3 mm, anodisé, avec interrupteur | 1 | |
2 | Ventilateur DC | 3 | |
3 | Câble de raccordement, longueur 2,5 m, extrémité ouverte | 1 | |
4 | Capteur de température pour la régulation de la vitesse, Thermistance NTC, longueur de câble 1,5 m | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.