Interscale pour Embedded NUC, refroidissement par conduction, 44 x 112 x 107 mm
- Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
- Conforme à la norme SDT.03 embedded NUC http://www.sget.org/standards.html
- Découpes spéciales pour les cartes Embedded NUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
- Avec blindage CEM
- Dissipateur thermique intégré sur la plaque supérieure avec ailettes de 5 mm
- Construction rigide nécessitant seulement deux vis
- Couleur RAL 7016
- Entretoises installées pour le montage des cartes
- Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Famille d’article : Interscale
- Application : de table
- Hauteur en mm : 43,7 mm
- Largeur en mm : 112 mm
- Profondeur : 106,5 mm
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris anthracite
- Code couleur : RAL 7016
- Classe de protection : IP20
- Refroidissement : Refroidi par conduction
- Quantité de colis : 1
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
Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes eNUC, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.
Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles.
Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Socle avec 2 flancs et face arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite) | 1 | |
2 | Plaque supérieure avec dissipateur thermique intégré, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Face avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Entretoises M2.5 pré-installées avec vis Torx T8 pour le montage des cartes | 4 | |
5 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.