Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Châssis Interscale 19" pour montage en rack, sans perforations, 3 U, 84 F , 310 mm

  • Coffret modulaire en 4 parties
  • Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)
  • Avec blindage CEM
  • Indice de Protection jusqu’à IP 30
  • Couleur RAL 7016
  • Coffrets modifiés ou personnalisés disponibles sur demande
Plus

N° référence

14821-307
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 14821-307, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Famille d’article : Interscale
  • Application : Plein
  • Hauteur en U : 3 U
  • Profondeur : 310,35 mm
  • Blindage CEM : Oui
  • Largeur utile : 443,7 mm
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-100 ; IEC60297-3-109
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Plaque de montage Interscale pour cartes
Plaque de montage Interscale pour coffret 444L, 310P
N° référence 24822-007
Système flexible de glissières Interscale pour le montage des cartes
Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 310P, 306,35L
N° référence 24827-027
Adaptateur pour montage sur profil horizontal
Prolongateur rail DIN Interscale, version courte
N° référence 24820-002
Socle adhésif
Plots de montage pour panneaux adhésifs interscale, hauteur5 mm
N° référence 24827-005
Socle adhésif
Plots de montage pour panneaux adhésifs interscale, hauteur7 mm
N° référence 24827-007
Socle adhésif
Plots de montage pour panneaux adhésifs interscale, hauteur9 mm
N° référence 24827-009
Outil de montage Interscale
Outil de montage Interscale
N° référence 24820-001

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Châssis 19" flexible avec protection CEM intégrée. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Base avec 2 flancs pleins, Acier, 1 mm (revêtement AlZn), RAL 7016 (gris anthracite) ; équerre 19", acier 1,5 mm, Revêtement AlZn, RAL 7016 1
2 Capot, Acier, 1 mm (revêtement AlZn), RAL 7016 1
3 Profilé avant, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 1
4 Profilé arrière, Aluminium, 1 mm, RAL 7016 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink