Système ATCA série ECO modulaire, 14 slots, DC, 450W/slot
- Conforme à la spécification AdvancedTCA PICMG 3.0 rev. 3,0
- PEM non échangeable à chaud à l’arrière du châssis
- Un module de ventilation sous le panier à cartes avec un, filtre à air remplaçable, Connecteurs femelles RJ45 pour la liaison des interfaces série du Shelf Manager SCHROFF, et LED pour l'affichage des alarmes Telco
- Régulation des ventilateurs via les Shelf Managers SCHROFF, via On-Blade Shelf Managers, ou – en mode autonome – via une sonde de température au niveau de l'entrée d'air
- Les systèmes modulaires ECO Schroff sont optimisés pour des applications sensibles aux coûts, grâce à la réduction des spécifications hot-swap, au niveau du tiroir de ventilation, et des modules PEM et CDM
- 14 U, Système 14 slots, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut, 2 slots pour le Shelf Manager SCHROFF ACB-VI
- Prise en charge de On-Blade Shelf Management
- Un concept modulaire offre plusieurs versions avec un éventail de classes de performance
- Les SEEPROM de données pour les FRU de l’étagère sont directement montées sur la carte fond de panier
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Double double étoile, IPMB en bus
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 450 W
- Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Entrées DC
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
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
La série modulaire nVent SCHROFF ATCA ECO est une famille de Shelves AdvancedTCA qui offrent d’excellentes capacités de refroidissement et de transfert de données, ainsi qu’une architecture économique optimisée pour les applications qui ne nécessitent pas une disponibilité de 99,999 %.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bac à cartes 19" blindé, Acier, 14 U, 84 F, profondeur 383 mm, poudré, noir, RAL 9005, avec 14 slots verticaux à l'avant pour cartes 8 U, 6 F, cartes de 280 mm de profondeur et 14 slots à l’arrière, 8 U, 6 F, profondeur 70 mm | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 14 slots | 1 | |
3 | 450 W/slot : Raccordement de l’alimentation non redondant, -48 VDC/-60 VDC, à l’arrière, avec 1 paire de bornes d’alimentation (2 disjoncteurs, de 50 A chacun) | 1 | |
4 | Unité de ventilation avec 8 ventilateurs, filtre à air interchangeable, Écran d’affichage de l’alarme Telco, et interfaces pour les Shelf Managers | 1 | |
5 | Équerre de montage, pour intégration dans les baies 19" | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.