Système ATCA série 300/40, 14 slots, AC, Dual Star, IPMB bussé
- Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0
- Tension d’entrée 200 ... 240 VAC, 3 x prises secteur CA IEC 320‐C20 (alimentation enfichable CA à commander séparément) ; 3 emplacements pour 3 alimentations enfichables pour un fonctionnement en redondance 2 + 1
- Unités de ventilation Hot-Swap redondantes, circulation du flux d'air de l'avant bas vers l'arrière haut; filtre à poussière interchangeable par l'avant
- Dissipation de 300 W par slot à une température ambiante de 55 °C
- Préparé pour deux Shelf Managers SCHROFF avec ShMM 700 Pigeon Point
- Shelf Alarm Panel (SAP) et Shelf Alarm Display (SAD)
- Reconnu UL, E229721 type T10
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 14
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Double étoile, IPMB en bus
- Transfert de données : 40 GbE
- Alimentation par slot : 300 W
- Tension d’entrée AC : 200 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 14 U
- Type d’alimentation électrique : (3) Bloc d’alimentation AC
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG 3.0 R3.0
- Profondeur : 472 mm
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
La série nVent SCHROFF ATCA 300/40 assure le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 300 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
Entièrement monté, câblé et testé.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis 19" blindé, Acier, zingué, 14 U, 84 F, profondeur 472 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; 14 slots verticaux à l’avant (8 U, 6 F, profondeur 280 mm), 14 slots verticaux à l’arrière (8 U, 6 F, 70 mm de profondeur) ; chemin de câbles à l’avant et à l’arrière | 1 | |
2 | Carte fond de panier, 14 slots | 1 | |
3 | Entrée secteur CA 200 à 240 VAC via 3 fiches CA IEC 320‐C20, 3 slots pour alimentations enfichables 2,7 kW pour la redondance 2 + 1, répartition du courant AC et DC avec LED d'indication d'état | 1 | |
4 | Système de ventilation, supérieur ; 3 unités de ventilation redondantes fournissant 400 m3/h (230 cfm) chacun, avec 2 ventilateurs chacun pour le refroidissement des cartes avant et rear I/O ; interchangeable par l’arrière | 1 | |
5 | Filtre à air, interchangeable par l’avant | 1 | |
6 | Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 | |
7 | Shelf Alarm Display (SAD) | 1 | |
8 | Équerre de montage, pour le montage dans les baies19" | 2 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.