Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système ATCA série 450/40, 14 slots, DC, Dual Star, IPMB bussé

  • Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0
  • Tension d’entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants
  • 2 unités de ventilation Hot-Swap, redondantes en configuration push-pull, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut
  • Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C
  • Préparé pour 2 x Shelf Managers SCHROFF avec ShMM Pigeon Point 700
  • Accès au filtre à air par l’avant
  • Reconnu UL, E229721 type T08
Plus

N° référence

11990-100
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 11990-100, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 14
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : Double étoile, IPMB en bus
  • Transfert de données : 40 GbE
  • Alimentation par slot : 450 W
  • Tension d’entrée DC : −48 V ; −60 V
  • Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
  • Hauteur en U : 14 U
  • Type d’alimentation électrique : (2) PEM CC
  • Avec alimentation électrique : Oui
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : PICMG 3.0 R3.0
  • Profondeur : 383 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Gestionnaire d’étagères
Gestionnaire d’étagères ACB-VI, bus
N° référence 21990-404
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-079
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, acier inoxydable, 8 U, 6 F
N° référence 21591-099
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 280 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21596-008
Déflecteur d’air AdvancedTCA
Obturateur AdvanceDtCA 70 mm, avec obturateur, profil Al, 8 U, 6 F
N° référence 21591-107
Face d’obturation ATCA shMM
Face d’obturation AdvanceDtCA pour un slot du Shelf Manager, blindée, SSt
N° référence 21596-012
ATCA, gestionnaire d’étagères, câble, RJ45, D-Sub
Câble ATCA Gestionnaire d’étagères, RJ45, D-Sub
N° référence 23204-187

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 est une famille d’étagères AdvancedTCA qui assurent le refroidissement et l’alimentation par slots pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et testé.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • PICMG
  • UR

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Acier, 14 U, 84 F, profondeur 383 mm, revêtement poudré, noir, RAL 9005 ; avec 14 slots verticaux à l’avant pour cartes 8 U, 6 F, cartes AdvancedTCA de 280 mm de profondeur ; 14 slots verticaux à l’arrière, 8 U, 6 F, 70 mm de profondeur ; chemin de câbles à l’avant et à l’arrière 1
2 Carte fond de panier, 14 slots 1
3 Module d’entrée d’alimentation redondant ‐40 à ‐72 VDC, connecté à l’arrière, chacun avec 2 paires de conducteurs par entrée 2
4 Unité de ventilation supérieure avec 6 ventilateurs, 565 m3/h (336 cfm) chacun 1
5 Unité de ventilation inférieure avec 6 ventilateurs, 565 m3/h (336 cfm) chacun 1
6 Interface d’alarme Telco intégrée dans le tiroir de ventilation inférieur 1
7 Filtre à air, interchangeable par l’avant 1
8 Équerre de montage, pour le montage dans les baies19" 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink