Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size, Topologie CMS, 7 U, 84 F,
- Conformément à la spécification MTCA.4 R1.0
- Système 84 F pour 12 modules AdvancedMC Double Full-Size, 2 MCH Single-Full-Size, et 4/2 modules d’alimentation taille simple
- 6 emplacements de module de transition arrière pour RTM Double Full-Size
- 1 slot Single Full-Size pour un module de switch JTAG (JSM)
- Carte fond de panier avec topologie dual star
- La vitesse des ventilateurs pour la zone avant et arrière peut être réglée séparément via le MCH
- 2 cassettes de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation de l'air de la partie avant basse à la partie arrière haute
- Filtre à air accessible par l’avant
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : Dual star topologie CMS, JSM
- Transfert de données : 40 GbE ; PCIe Gen3
- Alimentation par slot : 80 W
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : 2 x (4) Single Full-size PM
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : PICMG MTCA.4 R1.0
- Profondeur : 373 mm
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
Le système est conçu pour des applications à haute performance et à haute disponibilité. Les modules de ventilateur échangeables à chaud avec EMMC en configuration pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse du ventilateur est réglable via le MCH. L’espace d’installation séparé JSM empêche qu’un emplacement AMC soit occupé par un module JTAG. Le système peut accueillir jusqu’à quatre modules d’alimentation afin de garantir une alimentation électrique suffisante pour des applications exigeantes. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement.
2 alimentations électriques sont nécessaires pour faire fonctionner le système.
Systèmes modifiés disponibles sur demande.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Châssis MicroTCA, 7 U, 84 F, profondeur 373,3 mm, zingué | 1 | |
2 | Slot pour modules AdvancedMC, double full-size, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 12 | |
3 | Slot pour modules RTM, double full-size, avec guide-carte, pour intégration verticale des cartes | 6 | |
4 | Slot pour modules d’alimentation, single full-size | 4 | |
5 | Slot pour MCH, single full-size | 2 | |
6 | Slots pour module JSM, single full-size | 1 | |
7 | Carte fond de panier avec topologie dual star pour 12 modules AdvancedMC, 2 MCH, 4/2 modules d’alimentation, 1 JSM | 1 | |
8 | Module de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC) et 6 ventilateurs | 2 | |
9 | Filtre à air, interchangeable par l'avant | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Firmware
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.