"Inpac 19"" Chassis, 6 U, 84 HP, 374,5 mm"
- Kit de mise à la masse en option
- Finition: revêtement poudré RAL 7030
- Pour montage de composants 19" ou spécifiques avec plaque de montage
- Trois rangées de perforations dans la tôle de fond facilitent l’entrée d’air
- Construction en aluminium avec cadres avant et arrière moulés
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Dimensions exterieures conformément à la norme IEC 60297-3-101
- Mise à la masse : DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 partie 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 partie 1/A1
- Modifications possibles (découpes ou couleur)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : Inpac
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 374,5 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 15 kg
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 1
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
Le châssis Inpac nVent SCHROFF offre une protection pour les équipements électroniques 19" et spécifiques et peut également être utilisé en version de table.
L’espace d’installation maximum pour le montage de composants 19" est de 75 F.
Le volume de livraison comprend des vis pour fixer les faces arrière et avant.
Capot supérieur / inférieur disponible dans d'autres couleurs.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, Profilé aluminium, RAL 7030, à 6 U : 2 profils d’angle en aluminium, 1 cloison (plaque en acier) | 2 | |
2 | Cadre avant, aluminium moulé, RAL 7030, avec lamage pour vis de fixation des poignées et des faces avant modulaires | 1 | |
3 | Cadre arrière, aluminium moulé, RAL 7030 | 1 | |
4 | Capot supérieur, Acier, 1 mm, intérieur zingué, extérieur pleine poudre RAL 7035, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
5 | Tôle plancher, Acier, 1 mm, intérieur zingué, extérieur pleine poudre RAL 7035, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
6 | Pied de coffret antidérapant, PC, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.