Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, face avant perforée, 193 mm, RAL 9005

  • Options de montage : – Un guide d'air : l’air froid est attiré par l’avant et guidé vers le haut – Deux guides d'air: l’air froid est attiré par l’avant, l'air froid est aspiré par l'avant, dévié vers le haut puis évacué par l'arrière (voir schéma ci-contre)
  • Refroidissement optimisé avec tiroirs de ventilation 19"
  • L’accumulation verticale de chaleur est évitée grâce à une meilleure circulation d’air
  • Filtre à poussière en option, interchangeable même en fonctionnement
Plus

N° référence

10713-142
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Déflecteur
  • Famille d’article : Novastar ; Varistar
  • Compatible avec : Tiroirs de ventilation 19”

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Filtre de remplacement pour ventilateurs 19 po
Filtre à air de remplacement pour configurations d’unité de ventilation 19", régulé, 3 Ventilateurs
N° référence 60713-169

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Déflecteur d’air de hauteur 1 U pour guider l’air de l’avant vers le haut ou du bas vers l’arrière.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Guide d'air, Acier, 1 mm, finition acier galvanisé, largeur 432,8 mm (sans flancs) 1
2 Flanc, Acier, 1,5 mm, finition acier galvanisé ; avec équerre de fixation 19", revêtement poudré (voir les informations de commande pour la couleur) 2
3b Face avant, avec perforations, Acier, 1,5 mm, finition acier galvanisé, revêtement poudré (voir les informations de commande pour la couleur) ; deux loquets coulissants quart de tour, noir 1
4 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink