Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Tiroir de ventilation 19", 1 U, 3 ventilateurs, 115 VAC

  • Arrêt traction mécanique pour cordon secteur
  • Adaptation possible sur un bac à cartes
  • Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857
Plus

N° référence

10713-102
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système de ventilation
  • Tension d’entrée AC : 115 V

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Ventilateur vers bac à cartes 19
Patte d'assemblage, EuropacPRO
N° référence 21101-954
Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, gris
N° référence 60103-131
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141

Produits recommandés

Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, face avant perforée, 193 mm, RAL 7035
N° référence 10713-140
Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, face avant perforée, 193 mm, RAL 9005
N° référence 10713-142
Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, face avant perforée, 193 mm, RAL 9006
N° référence 10713-144
Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, surface pleine, 193 mm, RAL 7035
N° référence 10713-146
Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, surface pleine, 193 mm, RAL 9005
N° référence 10713-148
Plateau guide d’air
Déflecteur d’air 1 U pour tiroir de ventilation 19" 3 Ventilateurs, surface pleine, 193 mm, RAL 9006
N° référence 10713-150

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tiroir de ventilation 1 U à intégrer dans la baie.

Veuillez commander séparément le câble secteur.

Large plage de tension d’entrée (86 ... 264 VAC) disponible sur demande.

CERTIFICATIONS

  • CE
  • EAC
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant 1 U, aluminium, 3 mm, anodisé 1
2 Boîtier avec grille, Acier, 1 mm, AIZn 1
3 ventilateurs 3
4 Prise mâle (entrée d’alimentation IEC-320) 1
5 Etrier, arrêt traction mécanique pour cordon d'entrée secteur 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink