Baie Varistar NET Plus, RAL 7035, accouplable, 47 U, 2200 H, 800 L, 1000 P
- Disponible en rack accouplable ou autonome
- Baie de câblage avec deux plans 19" et socle
- Indice de protection IP 20
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Baie
- Famille d’article : Varistar
- Matériau du bâti : Acier
- Matériau des pièces d’habillage : Acier
- Couleur du bâti : Gris foncé
- Code couleur du bâti : RAL 7021
- Couleur de l’habillage : Gris clair
- Code couleur de l'habillage : RAL 7035
- Hauteur en U : 47 U
- Hauteur en mm : 2200 mm
- Largeur en mm : 800 mm
- Profondeur : 1000 mm
- Charge statique : 400 kg
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
Rack pour la prise en charge du câblage et des équipements de réseau. Refroidissement par convection ou par des ventilateurs fixés au couvercle supérieur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bâti soudé (Slim-Line) en profilé acier, RAL 7021 | 1 | |
2 | Toit plat, Acier, RAL 7021 avec perforation pré-poinçonnée permettant le montage ultérieur des joints balais, capot supérieur avec perforations ou avec ventilateurs | 1 | |
3 | Porte avant : cadre acier, RAL 7035, avec verre de sécurité 6 mm et charnière 180°, verrouillage à un seul point et poignée pivotante (cylindre de sûreté DIN en option) | 1 | |
4 | Porte arrière, Acier, RAL 7035, avec charnières 180°, verrouillage à un seul point et poignée pivotante encastrable (possibilité d’installer un cylindre de sûreté DIN en option) | 1 | |
5 | 1 kit d’accouplement | 1 | |
6 | Équerre de réduction pour largeur réduite, Acier, finition AlZn, pour la fixation des montants 19" (uniquement avec des baies de largeur 800 mm) | 4 | |
7 | Montants 19", Acier, RAL 7035, avec poinçonnage EIA (baies de largeur 800 mm : montées sur l’équerre de réduction pour une largeur réduite), baie de profondeur 600 mm : distance jusqu’à la porte avant 50 mm, 150 mm pour une baie de profondeur 800 mm, et à partir d’une baie de profondeur de 900 mm : 70 mm, réglable en profondeur | 4 | |
8 | Tôle plancher pour passage de câbles sur les côtés, Acier, RAL 7021, possibilité de monter des joints balais a posteriori | 1 | |
9 | Socle, RAL 7021, hauteur 100 mm avec bandeau de ventilation avant, monté, pieds intégrés | 1 | |
10 | Kit de mise à la masse, assemblé | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Brochure
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.