Bâti de baie Etsirack, 1 pièce
- Bâti soudé, métrique, conformément à ETS 300119-3
- Hauteur de montage 81 SU
- Charge statique admissible 200 kg
- Possibilité d'accoupler les bâtis dos à dos
- Conformément aux normes IEC48 D et ETS 300119
- Fixation arrivée de câbles
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cadre baie/bâti
- Famille d’article : Etsirack
- Application : Standard
- Matériau du bâti : Acier
- Couleur : Gris clair
- Code couleur : RAL 7035
- Hauteur en mm : 2200 mm
- Largeur en mm : 600 mm
- Profondeur : 300 mm
- Charge statique : 200 kg
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
Bâti soudé avec perforation à pas métriques conformément à ETS 300119-3, avec une capacité de charge de 200 kg.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, Acier, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Porte avant avec perforations, Acier, 1,5 mm, RAL 7035 avec verrou de sécurité, y compris 2 clés, Mise à la masse | 1 | |
3 | Pieds vérins, Acier, zingué, polyamide noir | 4 | |
4 | Socle, Acier, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
5 | Cache, polyamide, blanc, pour la découpe de la prise | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Fiches techniques
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.