Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système intégré, type COMe 6 Avec Intel Celeron

  • Système intégré avec module x86 COM Express type 6
  • Une grande variété d’interfaces, telles que PCIe, mPCIe, USB, Port pour écran d’affichage
  • Interfaces internes pour des cartes supplémentaires afin d’améliorer la fonctionnalité, par exemple, pour les interfaces de fieldbus ou le connecteur TFT
  • Alimentation logique conçue comme un module enfichable, Entrée 18 ... 26,4 VDC, peut être remplacée facilement
  • Excellente solution de refroidissement modulaire, peut être facilement adaptée aux différents niveaux de performances du processeur et aux conditions environnementales
Plus

N° référence

21265-010
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Systèmes intégrés
  • Compatible avec : Systèmes COM intégrés

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 62150-191
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
N° référence 60197-053
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conception modulaire pour une adaptation facile à diverses applications.

Autres configurations disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • PICMG
  • CE
  • WEEE

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Boîtier blindé, Acier, poudré, noir, RAL 9005 1
2 Dissipateurs thermiques, refroidissement sans ventilateur 1
3 COM Carrier 1
4 Module compact type 6 avec processeur Intel® Celeron® double cœur 3955U, 4 Go DDR4-SODIMM-2400 1
5 Disques durs SSD 120 Go 1
6 Kit de conversion pour montage compact, Modules COM Express de base ou mini 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink