Vaste portefeuille de composants AdvancedTCA :
- Alimentations électriques
- Composants de gestion
- Tiroirs de ventilation
- Face d’obturateur (avec et sans déflecteur)
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 43 résultats
Poignée ATCA IEA avec ressort de maintien, à levier, supérieur
- Type de produit : Poignée
- Quantité de colis : 10
N° référence
20818-123
Poignée ATCA IEA, style levier
- Type de produit : Poignée
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Compatible avec : Systèmes
- Type de poignée : IEA, Levier
- Quantité de colis : 2
N° référence
20818-164
Poignée ATCA IEA, style poussoir
- Type de produit : Poignée
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Compatible avec : Systèmes
- Quantité de colis : 2
N° référence
20818-163
Module d’entrée d’alimentation ATCA, AC, pour systèmes ATCA 11990-70x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-503
Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11596-16x et 11990-06x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-058
Power Entry Module ATCA, DC, pour systèmes ATCA 11990-10x et 11990-14x
- Type de produit : Module système
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21990-224
Alimentation ATCA, AC, 2,7 kW, pour système ATCA 300/40, 6 slots et ATCA 450/40, 14 slots
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Type de produit : Alimentation
- Application : Alimentation
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
- Profondeur : 351,2 mm
- Puissance : 2725 W
- Hauteur en mm : 41,4 mm
- Tension 1 : 54 V
- Largeur en mm : 101,6 mm
- Tension 2 : 5 V
- Intensité 2 : 0,2 A
N° référence
21990-286
Shelf Alarm Display pour systèmes ATCA 11990-60x
- Type de produit : Écran d’affichage d’alarme
N° référence
21596-026
ATCA Shelf Alarm Panel
- Type de produit : Écran d’affichage d’alarme
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
21596-077
Câble ATCA Gestionnaire d’étagères, RJ45, D-Sub
- Type de produit : Câble de raccordement
- Compatible avec : Systèmes AdvancedTCA
N° référence
23204-187
Composants mécaniques du carrier pour les modules AdvancedMC Compacts et Full-Size
- Type de produit : Boîtier du module
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Application : Carrier AdvancedMC
- Compatible avec : Systèmes
N° référence
10849-001
Mécanique carrier pour modules AdvancedMC Compact et Full-size, sans blocs intermédiaires
- Type de produit : Boîtier du module
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Application : Carrier AdvancedMC
- Compatible avec : Systèmes
N° référence
10849-002
Mécanisme de support Carrier pour module AdvancedMC Mid-size, avec poignée IEA à levier
- Type de produit : Boîtier du module
- Famille d’article : AdvancedTCA
- Application : Carrier AdvancedMC
- Compatible avec : Systèmes
N° référence
10849-011