Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Analyses du réseau et du réseau sans-fil

Racks et coffrets pour équipement de test dans les TIC

Les réseaux 5G doivent gérer divers types de trafic de données, notamment le haut débit mobile amélioré, la communication entre machines et les applications à faible latence et à haute fiabilité. Les fabricants d’équipement de test et les fournisseurs d’équipement réseau proposent et utilisent des bancs de test pour valider et vérifier les dispositifs réseau de télécommunications dans les laboratoires, ainsi que pour valider et surveiller les réseaux de télécommunications et les fibres optiques sur le terrain.

Pour protéger l’équipement de test déployé, nVent SCHROFF fournit des racks et boîtiers pour des applications telles que :

  • Des bacs à cartes autonomes portables et légers dotés d’un grand écran d’affichage pouvant héberger des composants électroniques sensibles pour tester les réseaux haut débit sur le terrain.
  • Des coffrets à petit facteur de forme, y compris les versions blindées CEM avec refroidissement passif et structures en caoutchouc pour une meilleure adhérence - lorsqu’ils sont empilés ou utilisés sur une surface.

Découvrez nos composants sur étagère

PXI Express, PXIe

Plate-forme PXIe-/ PXI

coffrets à petit facteur de forme, coffret de platine d’expérimentation

Coffrets à petit facteur de forme

Châssis 19"

Boîtier compact, boîtier de bureau 19 po

Coffret de table 19”

Baies électroniques

ÉTUDES DE CAS

Antennes TV pour mât de télécommunication avec ciel bleu du matin

Systèmes de test de réseau avec écran tactile

Un bac à cartes 19" indépendant, avec un large écran d’affichage pour le test et la vérification d’éléments de réseau à haut débit. Technologie : Système exclusif...
AdobeStock_267912911.jpeg

Tests d'équipements de communication sans fil

Le châssis Interscale nVent SCHROFF pour les ordinateurs mono carte permet une flexibilité en termes de dimensions, de découpes, de montage et de marque individuelle. Technologie...
Tour de télécommunication avec antenne réseau cellulaire 5G en arrière-plan

Coffret monocarte pour tests du réseau 5G

Le système a été développé pour analyser le flux numérique (données I/Q) sur l’interface fibre entre l’unité de bande de base et...

OUTILS ET SERVICES DE CONCEPTION

Configurateurs et Autres services de conception en ligne

Configurateur en ligne avec préselection de configurations. 

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Des solutions intégrées

Notre expertise ! En savoir plus sur nos capacités d’intégration mécanique et électronique.

Ressources

Brochure

Nos produits experts pour les équipements modulaires de test et mesures

Livres blanc

Surmonter les défis dans la conception des cartes fond de panier de 100 Gbit/s

Vidéos

Présentations de produits, interviews, etc.

Plus de ressources

Consultez notre bibliothèque des ressources pour davantage de documentations sur les solutions de test et mesure

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?
Contactez nos experts dès aujourd’hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ?
Utilisez notre localisateur pour trouver votre interlocuteur commercial proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink