Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes ferroviaires indoor

Les centres de contrôle et les salles techniques sont le point de convergence de tous les éléments d’un réseau ferroviaire efficace. Les équipements vitaux de supervision et de signalisation peuvent s’intégrer aux systèmes de sécurité ferroviaire, aux systèmes d’information des passagers, aux systèmes de télévision en circuit fermé, aux systèmes SCADA et aux systèmes de billetterie avancés.

Gestion du matériel à distance et numérisation du transport ferroviaire

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Le déploiement des technologies ferroviaires numériques entraîne une augmentation des besoins en matière de surveillance et de régulation à distance des équipements sensibles dans les salles de contrôle technique sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Des niveaux plus élevés de régulation et de surveillance du refroidissement et d’autres paramètres essentiels sont possibles sur le rack et au niveau du système.

Découvrez comment y parvenir dans le webinaire ci-dessous.

Démo et webinaire technique Fiche technique Unités de régulation en rack

SOLUTIONS DE TRANSPORT POUR LES APPLICATIONS FERROVIAIRES INDOOR

Protéger l’électronique dans un environnement exigeant

Baies électroniques 19"

  • Certification ferroviaire et parasismique

  • CEM

  • Jusqu’à IP55

Guardian Management Gateway - Passerelle de communication

Support de ventilateur intelligent

Système CompactPCI Serial

EuropacPRO | Bac à cartes 19”

BAIES FERROVIAIRES POUR LA SIGNALISATION DES TRAINS

Baies électroniques ferroviaires

VARISTAR CP - Baies électroniques pour systèmes ferroviaires indoor

Le nVent SCHROFF Varistar CP avec CEM est l’une des rares baies électroniques certifiées conformes à la norme EN 61000-5-7 jusqu’à 18 GHz en plus de la norme IEC 61587-3 ; elle offre le meilleur blindage de protection de sa catégorie : atténuation de 40 dB à 3 GHz et de 30 dB à 10 GHz avec une porte pleine.

Protection CEM haute performance pour les équipements de signalisation et de communication ferroviaires

  • Les équipements de signalisation et de communication doivent fonctionner en toute sécurité, en particulier dans les environnements critiques
  • Assurer une coordination efficace des trains grâce à une transmission de données fiable et haut débit
  • Améliorer l’intégrité des données en temps réel, minimiser les délais, assurer une maintenance immédiate.

Information sur l’article  Fiche technique  Vidéo

Garantir la cybersécurité

Verrouillage électronique

Contrôles d’accès mécatroniques pour les baies électroniques

  • Indicateur LED pour le statut de fonctionnement et les alarmes
  • Compatibilité avec des cartes de proximité (HID et Mifare)
  • Fonctionnement autonome ou en réseau
  • Configuration de la poignée maître/esclave réglable individuellement
  • Alarme anti-vandalisme
  • Intégration dans les systèmes et logiciels de gestion existants

 

PARCOURIR LES PRODUITS CONSULTER LE FLYER

VARISTAR CP : MAÎTRISER CHAQUE EXIGENCE

Résistance aux vibrations et aux chocs

armoire serveur

La baie électronique nVent SCHROFF Varistar CP doit fonctionner conformément aux exigences dans toutes les situations. Elle a donc été conçue pour être fiable à cent pour cent, même dans des conditions environnementales extrêmes. Ainsi, c’est la fiabilité jusque dans les moindres détails qui rend les tâches de sécurité complexes réalisables et économiquement abordables.

Faits concrets

En fonction du projet

  • Robuste : conception mécanique éprouvée pour applications mobiles
  • Fiable : tenue aux chocs et aux vibrations jusqu'à DL6 selon IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 et EN 50125-3
  • Sécurité supplémentaire : protection supplémentaire avec amortisseurs en option
  • Certifié : soudure des véhicules ferroviaires et des composants conformément à la norme EN 15085-2 selon le projet
  • Blindé : caractéristiques de blindage exceptionnelles en standard : 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz
  • Refroidissement optimisé : extraction de la chaleur selon besoins grâce à divers concepts de refroidissement ; refroidissement par eau jusqu’à 40 kW
  • Bonne protection : indice de protection jusqu’à IP 55
  • Gestion du câblage : Large gamme d’accessoires pour faciliter l’installation

Une baie, deux catégories de charges utiles

  • Slim Line : le profil extrudé spécial Slim Line est capable de supporter une charge statique de 400 kg avec un minimum de matériaux et satisfait les classes d’exigences DL5 et DL6 de la norme IEC 61587-1 pour les charges dynamiques.

  • Heavy-Duty : le cadre robuste Heavy-Duty a été spécialement conçu pour les applications supportant de lourdes charges. Grâce à une résistance de flexion supérieure, il peut accepter une charge statique de 800 kg, tandis que pour les charges dynamiques, il satisfait les classes DL5 et DL6 de la norme IEC 61587-1. Les tests dynamiques démontrent également une résistance au tremblement de terre jusqu’à la zone bellcore 4.

Outils et services de conception

configurateur pour baies électroniques, armoire serveur, rack serveur, rack réseau

Configurateur de baies Varistar CP

Configurateur de bac à cartes EuropacPRO

Configurateur de bac à cartes EuropacPRO

Configurateur de faces avant

Configurateur de faces avant

Études de cas

Armoires CEM ferroviaires 19 po

Baies ferroviaires pour les systèmes de sécurité ferroviaire et d’information des passagers

  • Un équipementier fournit des systèmes de communication publique et de sécurité à l’industrie ferroviaire et du transport
  • Normalisation des solutions mécaniques dans les systèmes d'information, d'affichage et d'annonce publique des trains afin d'optimiser la conception, l'approvisionnement et la livraison
  • La nouvelle conception comprenait la digitalisation des systèmes de sécurité sur le matériel roulant grâce à un logiciel de reconnaissance d'agression et d'incidence connecté aux CCTV assurant la détection, la prévention et une réponse rapide
En savoir plus
SALLE TECHNIQUE

Protection CEM haute performance pour les équipements de signalisation et de communication

Enjeu :

  • Les équipements de signalisation et de communication ferroviaires doivent fonctionner en toute sécurité, en particulier dans les environnements critiques
  • Assurer une coordination efficace des trains grâce à une transmission de données fiable et haut débit
  • Améliorer l’intégrité des données en temps réel, minimiser les délais, assurer une maintenance immédiate.
En savoir plus

Ressources utiles

Brochure

Présentation de la technologie ferroviaire

Rail-Snippet-BRO-Varistar-EN-39601893.png

Fiche technique

Surveillance à distance du matériel pour les locaux techniques ferroviaires

Rail-Snippet-SSH-VaristarRail-EN-39601929.png

Fiche technique

Varistar CP pour les communications ferroviaires

Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-{{term_sku:1}}.png

Brochure

Bacs à cartes, coffrets et faces avant

Également disponible en :

Allemand | Français

 

Également disponible en :

Allemand | Français

 

Également disponible en :

Allemand | Français | Japonais

 

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Solutions ferroviaires

Solutions ferroviaires

Présentation

Baie Outdoor en bordure de voie

Baie Outdoor en bordure de voie

SOLUTIONS D’HABILLAGE EN BORDURE DE VOIE

Solutions d’habillage en bordure de voie

TUNNEL FERROVIAIRE

Tunnel ferroviaire

Contact et distribution

Nous contacter

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ?

Besoin d'informations complémentaires ?
Nous serions ravis de rester en contact avec vous,

Acheter nos produits

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink