Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Systèmes

Solutions modulaires standard, hautes performances

nVent dispose d’une large sélection de solutions de gestion de plate-forme matérielle et de systèmes standards ouverts conformes aux caractéristiques PICMG et VITA. Nos systèmes standard ouverts se caractérisent par un châssis mécanique modulaire et robuste, une intégrité de signal optimale pour supporter les taux de transfert de données les plus élevés, des performances de refroidissement excellentes et éprouvées et une gestion matérielle efficace.  

AdvancedTCA

AdvancedTCA, ATCA, Châssis AdvancedTCA, Caisse ATCA

AdvancedTCA ou ATCA est un standard ouvert du comité PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group), qui définit des caractéristiques des systèmes de communication hautes performances. ATCA utilise le transfert de données haute vitesse LVDS (Low Voltage Differential Signal) et prend en charge plusieurs protocoles de transfert, notamment Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et Infiniband.

ATCA est une plate-forme à haute disponibilité dotée d’une architecture entièrement redondante et d’un puissant shelf management, qui peut recevoir des informations de toutes les unités remplaçables sur site (FRU), et envoyer une notification ou prendre des mesures si nécessaire. 

Pour les applications où les FRU échangeables à chaud ne sont pas nécessaires, le système modulaire nVent SCHROFF ATCA Eco peut fournir une solution alternative plus rentable.  

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • taux de transfert de données de 40G ou 100G
  • capacité de refroidissement 300 W et 450 W par slot
  • 2, 6 et 14 slots
  • entrée d’alimentation AC, DC ou combinaison AC/DC 

MicroTCA

MicroTCA, MTCA, châssis MicroTCA, caisse MTCA, caisse MicroTCA

MicroTCA (MTCA) est un standard ouvert du PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) pour des systèmes de communication. MTCA utilise les taux de transfert de données haute vitesse LVDS (signalisation du différentiel basse tension) et prend en charge plusieurs protocoles de transfert, notamment Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et S-ATA/SAS.

MTCA utilise des modules Advanced Mezzanine (AdvancedMC) comme circuits imprimés fonctionnels sur des cartes carrier dans des lames AdvancedTCA. 

Définie comme une plate-forme à haute disponibilité, MTCA présente une architecture entièrement redondante, un puissant shelf management / carrier, une saisie électronique, le remplacement à chaud complet et une gestion des erreurs en fonction des évènements.

La sous-spécification MTCA.1 vise plusieurs marchés verticaux en ajoutant à MicroTCA des niveaux de résistance aux chocs et aux vibrations plus élevés ainsi que des plages de température plus étendues. MTCA.2 et MTCA.3 répondent aux besoins des environnements difficiles en définissant le refroidissement par conduction et par débit d’air. MTCA.4 est la dernière extension MTCA et répond aux exigences des systèmes sophistiqués de test et mesure. Elle définit des modules de transition arrière (RTM), implémente des lignes de signaux spécifiques aux topologies pour horloge et déclenchement de signaux. Elle comprend même une seconde carte fond de panier contenant un signal de radiofréquence et des capots de modules AdvancedMC pour protéger l'électronique sensible.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Transfert de données haute vitesse 40 G avec tous les systèmes MicroTCA standard de nVent SCHROFF
  • Une large gamme d’accessoires comprenant des faces avant, des modules d'obturations et d’alimentation
  • Des systèmes conformes au MTCA.0 pour les télécommunications, MTCA.1 pour applications durcies et MTCA.4 pour test et mesure.  

PXI et PXI Express

PXI, PXI Express, PXIe, Système PXI Express

PXI, défini par l’Alliance des systèmes PXI, a été spécialement développé pour les applications avec des exigences de transfert et de synchronisation de données élevées, telles que le test et mesure ou l’automatisation. 

PXI est basé sur CompactPCI, doté d’un bus PCI 32 ou 64 bits, mais ajoute des extensions de synchronisation. PXI Express, basé sur CompactPCI Express, comprend le bus PCIe haute vitesse et une horloge PXIe de 100 MHz. PXIe est rétrocompatible pour accepter les cartes CPCI, PXI, CPCI Express et PXIe.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Systèmes PXI et PXIe de bureau avec différents nombres de slots
  • Switches, ponts et modules d’horloge (PXIe) montés comme des modules mezzanine pour une personnalisation simple
  • Concept de flux d’air optimisé pour d’excellentes performances de refroidissement
  • Les systèmes PXI Express supportent une bande passante PCIe Gen3 jusqu'à 16GB/s
     

DÉCOUVREZ-EN PLUS

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                             PARCOURIR LES ARTICLES ⟶

CompactPCI/Serial

 

 

CompactPCI, CompactPCI Serial, Série CPCI , CPCI-S, CPCI

 

CompactPCI (CPCI) a d’abord été conçu pour une utilisation industrielle. Il est basé sur l’architecture de bus des ordinateurs de bureau. Au fil des ans, de nombreuses spécifications ont été implémentées dans le standard afin d’ajouter d’autres bus, parmi lesquels la carte fond de panier de commutation de paquets (PSB), H.110 (couplage téléphonie-informatique) pour les télécommunications, ainsi que PXI destiné à l’instrumentation. 

CompactPCI Serial utilise le même concept mécanique, comme CompactPCI, mais implémente les protocoles actuels et futurs PCIe ou Serial Rapid I/O, Ethernet, USB et S-ATA/SAS.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Gamme de systèmes standard basés sur CPCI pour les cartes 3U et 6U
  • Versions avec alimentations électriques enfichables simples ou redondantes, ou alimentations ATX
  • Systèmes avec PSB, H.110 ou bus PXI
  • CPCI Serial prenant en charge PCIe Gen3, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 et Ethernet 10GBase-T.

VME et VME64x

VME, VME64x, châssis VME, rack VME, connecteur VME

La norme VME Manufacturers’ Group (VITA) a été conçue pour les systèmes d’automatisation industrielle et les interconnexions. Elle est conçue pour les systèmes d’automatisation industrielle et les interconnexions 3U, 6U et 9U avec une largeur de carte de 4F et une profondeur de 160 / 220 / 280 mm. Il peut prendre en charge jusqu’à 21 slots.

L’extension VME64x, qui est rétrocompatible, permet une amélioration des taux de transfert des données ainsi que des cartes rear I/O ajoutées au VME.

VXS ajoute un transfert de données de série haute vitesse supplémentaire jusqu’à 10 Gbit/s sur la carte fond de panier et prend en charge les topologies single et dual star.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Systèmes VME et VME64x disponibles pour les cartes 6U
  • Configurations basées sur les bacs à cartes, en tôle, de table ou en tour

VPX

VPX, Carte fond de panier VPX, OpenVPX, Open VPX

La spécification VITA la plus récente est VPX. Plus qu’une simple spécification, VPX est un ensemble de spécifications de base, environnementales, mécaniques et sous-spécifications qui définissent plusieurs fonctions et caractéristiques (principalement durcies) pour les nouveaux systèmes conformes VITA. VPX est conçu pour les circuits imprimés 3 U et 6 U et pour les châssis refroidis par air, par conduction et même par liquide. Elle comprend plusieurs mécanismes de transfert des données en parallèle et en série tels que VMEbus, PCI, Ethernet, PCIe et d’autres. VITA 65, ou Open VPX, a ensuite été créé pour gérer l’interopérabilité entre les différentes options disponibles pour la topologie de carte fond de panier. Cette spécification définit une série de slots standard, bus de raccordement d’alimentation, profils de modules et châssis de développement.

L'offre de nVent SCHROFF comprend :

  • Sélection de systèmes standard VPX, de la version de table à la version durcie
  • Prise en charge des taux de transfert de données jusqu’à 10 Gbit/s
  • Excellent refroidissement et protection CEM

Hardware Management (Pigeon Point)

Gestion du matériel

Les applications telles que les télécommunications, les datacom et la défense exigent une disponibilité élevée du système et/ou une visibilité et un accès à distance sans limite. La gestion du matériel surveille l’inventaire et l’état du matériel ; quelles cartes sont dans le coffret et dans quelle mesure sont-elles saines? Les températures, tensions ou courants anormaux peuvent déclencher des alertes et des contre-mesures. 

Dans un système traditionnel, chaque carte d’un système géré est surveillée par un régulateur local qui transmet des signalements à un contrôleur au niveau du shelf ou du châssis. Le Shelf ou contrôleur de châssis fournit la visibilité et le contrôle à un administrateur système externe.

L'offre de nVent SCHROFF comprend : 

  • Shelf Managers AdvancedTCA (ShMM-700R) et Chassis Managers VPX VITA 46.11 (ChMM-700R) prêts à être intégrés à une carte carrier optimisée pour votre châssis ou shelf.
  • Solutions de gestion de cartes et de modules ATCA, MTCA et VPX fournies en tant que produits de référence avec un firmware, prêtes à être intégrées dans votre carte ou module.
  • Solutions éprouvées, rédigées et approuvées par des experts en gestion des normes.
  • Contrôleurs de référence dont la conformité et l’interopérabilité sont confirmées par des années de tests d’interopérabilité et d’utilisation intensive dans des environnements exigeants à travers le monde.
  • Inclut des mises en œuvre sur banc pour une montée en puissance rapide incluant la mise en œuvre de comparaisons avec les applicatifs clients.
  • Documentation complète et une année de support technique avec option d'extension sur une année complémentaire.

Outils de conception en ligne

Configurateurs de systèmes intégrés

  • Sélecteur d’article

  • Disponible pour ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, VXS et VPX

  • Un assistant vous guide durant tout le processus de conception

  • Fournit rapidement les informations essentielles à notre équipe de conception et inclut la demande d'offre de prix

  • Une conception personnalisée en moins de 5 minutes

 

Configurateurs de systèmes intégrés, ordinateur embarqué

 

Partenariat avec les acteurs majeurs et création de solutions de référence

Ressources utiles

Catalogues

Systèmes intégrés

Brochure

Solutions système

Livres blanc

Fabriqués à partir de composants standard - Systèmes intégrés à toutes fins

Livres blanc

Nouveaux défis pour les systèmes de test et de mesure

Firmware

Pour ATCA, uTCA et le shelf management

Fiche technique

Gestion de la plate-forme matérielle PigeonPoint

Livres blanc

AdvancedTCA Eco modulaire : Système modulaire pour applications de diffusion

Livres blanc

Surmonter les défis dans la conception des cartes fond de panier de 100 Gbit/s

Livres blanc

MicroTCA à coût réduit pour applications spéciales

Brochure

Système PXI Express : Conçu pour les applications de test et de mesure haute performance

Livres blanc

Châssis PXI Express - Plate-forme modulaire pour systèmes d’automatisation et de test

Étude de cas

Tests et mesures : Système PXI Express en tant que système de test standard

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink